この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  PTX150 - インクリメンタル エンコーダ

ボディの特徴

  • ケースの材質  アルミニウム

寸法

  • 幅広いストローク範囲 (mm) 625, 1270

  • 幅広いストローク範囲 (in) 24.6, 50

使用条件

  • 精度 (% of FS) ±.2, ±.25

  • 使用温度範囲  -18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]

動作/用途

  • 解像度 (ppmm) 40, 635, 6350

  • 出力信号のタイプ  インクリメンタル エンコーダ

業界スタンダード

  • IP 定格  IP50

その他

  • 修復性 (% of FS) .02, .05

  • エンコーダ ドライブ  いいえ

  • 測定ケーブル  直径 .019 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼

参照番号

  • TE用番号 CAT-CAPS0055

関連資料

データ シート/カタログ ページ