この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

信号選択は簡単で、付属するコネクタ上の適切なピンを接続するか、オプションのコードセットで適切なワイヤを選択するだけです。 さらに、このセンサは頑丈なポリカーボネート製のボディ、きわめて耐久性の高いスプリング式のステンレス鋼測定ケーブル、ほとんどどの方向にもセンサを取り付け可能な取り付けブラケットで構成されています。SGD は常備在庫品なので短納期で納品できます。 

OEM 用にカスタマイズされたオプションもご用意しています。 

特長

  • コンパクトなミッドレンジ ストリング ポット
  • 絶対位置 
  • 80、120 インチのストローク レンジ オプション 
  • ポリカーボネートのエンクロージャ
  • IP67 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

ボディの特徴

  • ケースの材質  ポリカーボネート + ステンレス取り付けブラケット

寸法

  • 幅広いストローク範囲 (mm) 2032, 3048

  • 幅広いストローク範囲 (in) 80, 120

使用条件

  • 精度 (% of FS) ±.35

  • 使用温度範囲  -18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  0 – 10 VDC, 4 – 20 mA

業界スタンダード

  • IP 定格  IP67

その他

  • 修復性 (% of FS) .02

  • エンコーダ ドライブ  いいえ

  • 測定ケーブル  ナイロンコーティング ステンレス鋼

参照番号

  • TE用番号 CAT-CAPS0057

関連資料
利用できるドキュメントはありません。