製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
位置センサ製品タイプ
SG シリーズ ストリング ポット
ボディの特徴
-
ケースの材質
ポリカーボネート + ステンレス取り付けブラケット
寸法
-
幅広いストローク範囲 (mm)
2032, 3048
-
幅広いストローク範囲 (in)
80, 120
使用条件
-
精度 (% of FS)
±.5
-
使用温度範囲
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
動作/用途
-
デジタル分解能 (bit)
12
-
出力信号のタイプ
CAN J1939
その他
-
修復性 (% of FS)
.02
-
エンコーダ ドライブ
いいえ
-
測定ケーブル
ナイロンコーティング ステンレス鋼