この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

CANopen® は、CAN in Automation ユーザー グループの登録商標です。
 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  SG シリーズ ストリング ポット

ボディの特徴

  • ケースの材質  ポリカーボネート + ステンレス取り付けブラケット

寸法

  • 幅広いストローク範囲 (mm) 2032, 3048

  • 幅広いストローク範囲 (in) 80, 120

使用条件

  • 精度 (% of FS) ±.5

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

動作/用途

  • デジタル分解能 (bit) 12

  • 出力信号のタイプ  CANopen

業界スタンダード

  • IP 定格  IP67

その他

  • 修復性 (% of FS) .02

  • エンコーダ ドライブ  いいえ

  • 測定ケーブル  ナイロンコーティング ステンレス鋼

参照番号

  • TE用番号 CAT-CAPS0059

関連資料