この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

SP2 ストリング ポットは、防水性のあるゴム製ストレイン リリーフが付属した 40 インチの電気ケーブルが追加されていることを除いて、SP1 と同じです。 SP2 は狭いスペースと高サイクル用途向けにコンパクトに設計されており、ケーブルの挿入位置違いを測定できます。 4 つの異なるレンジと便利な取り付けブラケットを備えた SP2 は、低負荷産業から OEM までのさまざまな用途に最適なソリューションです。

製品の特長

  • 最大 50 インチ (1,270 mm) の線形位置 
  • 頑丈なポリカーボネート製の筐体 
  • 40 インチの電気ケーブル、防水性のあるゴム製ストレイン リリーフ付き
  • フリー リリースに強い
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  SP シリーズ、ストリング ポット

ボディの特徴

  • ケースの材質  ポリカーボネート + ステンレス取り付けブラケット

寸法

  • 幅広いストローク範囲  101.6 – 1270 mm [ 4 – 50 in ]

使用条件

  • 精度 (% of FS) ±.25

  • 使用温度範囲  -18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  分圧器 (電位差)

業界スタンダード

  • IP 定格  IP51

  • 危険区域承認  なし

その他

  • 修復性 (% of FS) .02

  • エンコーダ ドライブ  いいえ

  • 測定ケーブル  ナイロンコーティング ステンレス鋼

参照番号

  • TE用番号 CAT-CAPS0068

関連資料

製品規格