製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
位置センサ製品タイプ
SE1 - コンパクト ストリング ポット
ボディの特徴
-
ケースの材質
ポリカーボネート + ステンレス取り付けブラケット
寸法
-
幅広いストローク範囲 (mm)
635, 1270
-
幅広いストローク範囲 (in)
25, 50
使用条件
-
精度 (% of FS)
±.1
-
使用温度範囲
-10 – 85 °C [ 14 – 185 °F ]
動作/用途
-
解像度 (ppmm)
1432
-
出力信号のタイプ
インクリメンタル エンコーダ
その他
-
修復性 (% of FS)
.02
-
エンコーダ ドライブ
いいえ
-
測定ケーブル
ナイロンコーティング ステンレス鋼