この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
  • 175 インチ (3 m) までの線形位置 
  • 0 ~ 125 および 0 ~ 175 インチのフル ストローク レンジ オプション 
  • 屋外および IP67 環境に対応する設計
  • 4 ピン、フィールド インストラブル M12 コネクタ付き
  • オプションで 13 フィート コードセットを利用可能
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  SR シリーズ、IP67 ストリング ポット

ボディの特徴

  • ケースの材質  ポリカーボネート + ステンレス取り付けブラケット

寸法

  • 幅広いストローク範囲  3175 mm [ 125 in ]

使用条件

  • 精度 (% of FS) ±.1

  • 使用温度範囲  -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

動作/用途

  • 解像度 (ppmm) 2565

  • 出力信号のタイプ  インクリメンタル エンコーダ

業界スタンダード

  • IP 定格  IP67

その他

  • 修復性 (% of FS) .02

  • エンコーダ ドライブ  いいえ

  • 測定ケーブル  ナイロンコーティング ステンレス鋼

参照番号

  • TE用番号 CAT-CAPS0075

関連資料
利用できるドキュメントはありません。