この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

SPC

挿入力の統計的プロセス制御 (SPC)

H

偏向を最小限に抑える H フレーム

10

加圧能力 (トン)

品質と制御を実現する設計。 CMP-10T MKII マニュアル サーボ プレス マシンは、PCB (プリント基板) にコンプライアント ピン コネクタを挿入できるほか、偏向を最小限に抑える固定 "H" フレームを採用しています。エア ベアリング システムを装備しており、プレス ヘッドの位置決めを無理なく行うことができます。コネクタのプレス サイクル間に、手動でプレス ヘッドや基板を調整することができます。工具やコネクタのデータベース、プレス シーケンス プログラムを使用すると、完全データ主導型のプレス サイクルが実現します。TE および TE 以外の製品に対応した挿入ヘッドも、幅広く取り揃えています。装置のオプションとして、基板のシリアル番号を迅速に入力できるバーコード スキャナ、プレス ヘッドの下で簡単に製品の位置決めができるエア テーブル、装置の操作性を強化するタッチスクリーン モニタなどをご利用いただけます。

製品の特徴

  • 最大 10 トンの挿入力を提供
  • ボードの大きさ: 760 × 915 mm (30 × 36 インチ)
  • コンピュータ コントローラによる自動セットアップ — 調整不要
  • 速度/高さ/圧力を制御
  • TE および TE 以外の製品に対応した挿入ヘッドを、幅広くご用意
  • 挿入力の監視を可能にする、SensiPress 技術を採用
  1. コネクタ シーティング マシンの概要 (英語)

TE のコネクタ シーティング マシンのポートフォリオの特徴と利点の詳細についてご覧ください。コンプライアント ピン コネクタの加工用に設計された製品です。

装置のオプション

オペレータ支援

  • バーコード スキャナ
  • エア テーブル
  • タッチスクリーン モニタ

適用事例

  • ピン コネクタ
  • プリント基板 (PCB)
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 製品用途の予測サイクル速度  3 ~ 5 秒/コネクタ

  • 製造システム タイプ  自動プレス、スタンドアロン

その他

  • 加圧能力 (ton) 10

参照番号

  • TE用番号 CAT-CMP-10TMKII

関連資料

データ シート/カタログ ページ

作業指示書

Customer Manual