この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
より入手可能
この製品の構成と価格を今すぐ確認する
5
加圧能力最大 5 トン
6-8
プレス サイクルの所要時間は、わずか数秒 (製品の移動を含む)
SPC
挿入力の統計的プロセス制御 (SPN)
高速、静音、効率的。 TE の CSP-5T MKII シャトル プレス マシンは、迅速かつシンプルな製品提示を実現する自動シャトル システムを採用しているほか、コンプライアント ピン ハウジングとコネクタへの基板取り付けに特化して設計されています。最大 5 トン (44 kN) のプレス能力を備え、圧力/距離/速度の監視および制御する機能に加えて、各プレス サイクルの品質記録をリアルタイムで保存する機能も備えています。PC 制御の CSP は、簡単にプログラム変更できるプレス システムを提供し、パラメータはプレス サイクルごとに自動セットアップされます。空気圧システムや液圧システムと比較すると、CSP プレスは静音かつ効率的で、PCB を損傷させる油漏れはありません。オプションのピン貫通センシング ツーリングを使うと、PCB を通じて適用されるすべてのピンを適切な位置で確実に貫通させることができます。
TE のコネクタ シーティング マシンのポートフォリオの特徴と利点の詳細についてご覧ください。コンプライアント ピン コネクタの加工用に設計された製品です。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。