製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
-
RF インタフェース
ナノミニアチャー
-
RF コネクタのスタイル
プラグ
-
RF ケーブル タイプに対応
RG 178
-
接続タイプ
電線対基板
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
PCB マウント向き
水平
-
極数
3, 6, 7, 9
-
同軸コンタクト数
3, 6, 7, 9
ボディの特徴
-
ケーブル コネクタの向き
ライトアングル
-
ボディ材料
アルミニウム
-
ボディ材料の仕上げ
めっき
-
ボディのめっき材料
無電解ニッケル
端子の特徴
-
RF コネクタのセンター端子のめっき材料
金 (Au)
-
RF コネクタのセンター端子の材料
ベリリウム銅
結線の特徴
-
PCB に対する結線方法
サーフェス マウント
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
はんだ
機械的アタッチメント
-
RF コネクタの嵌合機構
ねじ
-
コネクタ取り付けのタイプ
パネル マウント, ボード マウント
-
RF 端子の固定方法
はんだ, エポキシ
寸法
-
製品長さ
304.8 mm [ 12 in ]
-
製品長さ (in)
12
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]