この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  常温適用

  • 電力コンポーネント オプション  付属のメカニカル コネクタ

  • 直線接続材コネクタのタイプ  機械的性質

  • コーティング スタイル  塗装

  • 接着剤コーティング  なし

  • 材料システム  シリコン

  • 保管期限  製造から2年

  • ケーブル シーリング方法  マスチック

  • ジョイントおよびスプライスの製品タイプ  ディスコネクタブル ジョイント, 中高圧インライン ジョイント

  • ケーブル シールドの構造  FS, テープ, 同心ニュートラル

構成の特徴

  • 線心数  1

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 15, ≤ 28

ボディの特徴

  • 柔軟性  セミフレキシブル

  • 一次製品色 

  • 絶縁材  シリコン ゴム

寸法

  • 長さ (取り付け済み)  610 mm [ 24 in ]

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 2 – 4/0, 300 – 750, 350 – 750, 4/0 – 500, 500 – 1000

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 29.3 – 20.7, 26.2 – 40., 26.2 – 40, 17.5 – 30.5, 32.5 – 52

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) 1.28 – 2.05, 1.153 – .814, .69 – 1.2, 1.03 – 1.58

  • 対応している導線径レンジ (mm) 6.8 – 13.4, 18.7 – 29.3, 9.6 – 20.7, 15.7 – 25.4, 14.5 – 25.3

  • 対応している導線径レンジ (in) .268 – .528, .736 – 1.152, .616 – .998, .57 – .998, .376 – .813

  • シースの外径 (mm) 38.1, 52.07, 66.04

  • シースの外径 (in) 1.5, 2.05, 2.6

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  EDR-5582, IEEE 386, IEEE 404

製品在庫状況

  • 在庫状況  アメリカ

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

  • 実装方法  カードボックス

その他

  • 製品用途  電源ケーブル

  • 施工手順書  英語

参照番号

  • TE用番号 CAT-CSJD

関連資料
利用できるドキュメントはありません。