この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 接続タイプ  ケーブル対パネル, 電線対電線

  • 防水性  はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

  • 丸型コネクタのタイプ  リセプタクル

  • シェルのタイプ  角形フランジ リセプタクル

  • アセンブリのタイプ  電気コネクタ

  • 製品タイプ  コネクタ アセンブリ

構成の特徴

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 600

  • 電圧 (Vrms) 1800

  • 動作電圧 (VDC) 850

ボディの特徴

  • 流体のタイプ  Coolanol 25, M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-PRF-5606, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 タイプ I

  • 導入口のスタイル  リア挿入

  • シェル めっき材質  無電解ニッケル

  • シェルのベース材料  アルミニウム, アルミニウム 6061-T6

  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ  硬質誘電体/シリコン

  • 密閉シール済み  いいえ

  • 環境保護タイプ  エラストマ シール済み

  • フィードスルのタイプ  いいえ

  • 環境保護  はい

  • ペリフェラルシール材料  シリコン

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 13

  • ジェンダーの変換  いいえ

  • 端子レイアウトの配置  25 – 29, 丸型

  • 丸型コネクタ端子のタイプ  ピン, ピン/ソケット

  • 端子の数量 (サイズ 16)  29

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能タイプ  角形フランジ

  • パネル マウント機能  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント

  • 極性コード  C, N, 通常

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き, 極性

  • 嵌合保持  あり, なし

  • 嵌合保持のタイプ  三条ねじ

ハウジングの特徴

  • ピッチ  .06 mm [ .1 in ]

  • 丸型コネクタ シェルのサイズ  25, J (25)

  • 調整溝付き  クロッキング

寸法

  • アセンブリ長  31.5 mm [ 1.24 in ]

  • ワイヤ サイズ (AWG) 16 – 20, 20 – 16

  • ワイヤ サイズ (mm²) .52 – 1.31, .61 – 1.21

  • 適合する絶縁直径範囲  1.65 – 2.77 mm [ .065 – .109 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • 流体抵抗  はい

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル, 電源

  • シールド処理済み  はい

  • 耐久性定格 (Cycles) 500

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

参照番号

  • TE用番号 CAT-D38999-DTS2L

関連資料

データ シート/カタログ ページ