製品 | TE製品番号: | 文書 | 端子のタイプ | ワイヤ サイズ | ワイヤ サイズ | 界面メッキ | 一次ロックの特徴 | 嵌合ピンの直径 | 端子伝導性 | ワイヤ サイズ検索 | ワイヤ サイズ検索 | 製品の結線先 | 使用温度 (最大) | タブの長さ | 使用温度範囲 | EU RoHS 準拠 | EU ELV 準拠 |
---|
| 0460-010-2031 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | .75 – 1.5 mm² | 16 – 18 AWG | 金 (Au) | クリーン ボディ | 1 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG | ワイヤ | 150 °C | 18.29 mm | -55 – 150 °C | - | - |
| 0462-006-1631 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | .204 – .518 mm² | 24 – 20 AWG | - | ハウジング内に統合 | 1.5 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | - | - | ワイヤ | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 0460-208-2090 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | - | - | スズ (Sn) | - | 1 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | - | - | - | 125 °C | - | -55 – 125 °C | - | - |
| 0462-203-08141 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | 5 – 8 mm² | 8 – 10 AWG | ニッケル (Ni) | ハウジング内に統合 | 3.61 mm | 41 ~ 100 A (高出力) | 5 mm², 6 mm², 8 mm² | 10 AWG, 8 AWG | ワイヤ | 125 °C | - | -55 – 125 °C | - | - |
| 0460-247-16141 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | .5 – 1.5 mm² | 16 – 20 AWG | ニッケル (Ni) | クリーン ボディ | 1.5 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | .5 mm², .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | ワイヤ | 125 °C | 47.88 mm | -55 – 125 °C | - | - |
| 0462-005-20141 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | .75 – 1.5 mm² | 16 – 18 AWG | ニッケル (Ni) | - | 1 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG | ワイヤ | 125 °C | - | -55 – 125 °C | - | - |
| 0462-005-2031 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | .75 – 1.5 mm² | 16 – 18 AWG | 金 (Au) | - | 1 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG | ワイヤ | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 0460-208-2031 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | - | - | 金 (Au) | - | 1 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | - | - | - | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 0460-264-16141 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | .5 – 1.5 mm² | 16 – 20 AWG | ニッケル (Ni) | ハウジング内に統合 | 1.5 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | .5 mm², .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | ワイヤ | 125 °C | - | -55 – 125 °C | - | - |
| 0460-208-12141 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | - | - | ニッケル (Ni) | ハウジング内に統合 | 2.4 mm | 25 ~ 40 A (出力) | - | - | プリント基板 | 125 °C | - | -55 – 125 °C | - | - |
| 0460-202-20141 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | .5 mm² | 20 AWG | ニッケル (Ni) | - | 1 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | .5 mm² | 20 AWG | ワイヤ | 125 °C | - | -55 – 125 °C | - | - |
| 0460-202-2031 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | .5 mm² | 20 AWG | 金 (Au) | - | 1 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | .5 mm² | 20 AWG | ワイヤ | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 0462-201-2031 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | .5 mm² | 20 AWG | 金 (Au) | - | 1 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | .5 mm² | 20 AWG | ワイヤ | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 0462-210-1231 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | 3 – 2 mm² | 12 – 14 AWG | パラジウム ニッケル (PdNi) | ハウジング内に統合 | 2.4 mm | 25 ~ 40 A (出力) | 2 mm², 2.5 mm², 3 mm² | 12 AWG, 14 AWG | ワイヤ | 125 °C | - | -55 – 125 °C | - | - |
| 0460-256-12233 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | .75 – 1.5 mm² | 16 – 18 AWG | パラジウム ニッケル (PdNi) | ハウジング内に統合 | 2.4 mm | 25 ~ 40 A (出力) | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG | ワイヤ | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 0460-208-16141 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | - | - | ニッケル (Ni) | - | 1.59 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | - | - | プリント基板 | 125 °C | - | -55 – 125 °C | - | - |
| 0460-241-16141 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | - | - | ニッケル (Ni) | ハウジング内に統合 | 1.5 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | - | - | プリント基板 | 125 °C | - | -55 – 125 °C | - | - |
| 0462-209-16141 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | 2 mm² | 14 AWG | ニッケル (Ni) | クリーン ボディ | 1.5 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 2 mm² | 14 AWG | ワイヤ | 125 °C | 19.28 mm | -55 – 125 °C | - | - |
| 0460-244-16141 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | - | - | ニッケル (Ni) | クリーン ボディ | 1.5 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | - | - | - | 125 °C | 48.06 mm | -55 – 125 °C | - | - |
| 0460-244-1631 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | - | - | 金 (Au) | クリーン ボディ | 1.5 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | - | - | - | 150 °C | 48.06 mm | -55 – 150 °C | - | - |
| 0462-203-04141 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | 13 – 16 mm² | 6 AWG | ニッケル (Ni) | ハウジング内に統合 | 5.7 mm | 41 ~ 100 A (高出力) | 13 mm², 16 mm² | 6 AWG | ワイヤ | 125 °C | - | -55 – 125 °C | - | - |
| 0462-209-1631 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | 2 mm² | 14 AWG | 金 (Au) | クリーン ボディ | 1.5 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 2 mm² | 14 AWG | ワイヤ | 150 °C | 19.28 mm | -55 – 150 °C | - | - |
| 0462-221-1631 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | .5 – 1.5 mm² | 16 – 20 AWG | 金 (Au) | ハウジング内に統合 | 1.5 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | .5 mm², .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | ワイヤ | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 0462-005-20309 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | .75 – 1.5 mm² | 16 – 18 AWG | スズ (Sn) | - | 1 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG | ワイヤ | 125 °C | - | -55 – 125 °C | - | - |
| 0460-220-1231 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | 3 – 2 mm² | 12 – 14 AWG | パラジウム ニッケル (PdNi) | ハウジング内に統合 | 2.4 mm | 25 ~ 40 A (出力) | 2 mm², 2.5 mm², 3 mm² | 12 AWG, 14 AWG | ワイヤ | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 0460-002-1631 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | .75 – 1.5 mm² | 16 – 18 AWG | パラジウム ニッケル (PdNi) | ハウジング内に統合 | 1.5 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG | ワイヤ | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 0462-201-20141 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | .5 mm² | 20 AWG | ニッケル (Ni) | - | 1 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | .5 mm² | 20 AWG | ワイヤ | 125 °C | - | -55 – 125 °C | - | - |
| 0460-010-20141 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | .75 – 1.5 mm² | 16 – 18 AWG | ニッケル (Ni) | クリーン ボディ | 1 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG | ワイヤ | 125 °C | 18.06 mm | -55 – 125 °C | - | - |
| 0460-208-1631 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | - | - | 金 (Au) | - | 1.59 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | - | - | プリント基板 | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 0462-203-12141 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | 3 – 2 mm² | 12 – 14 AWG | ニッケル (Ni) | ハウジング内に統合 | 2.4 mm | 25 ~ 40 A (出力) | 2 mm², 2.5 mm², 3 mm² | 12 AWG, 14 AWG | ワイヤ | 125 °C | - | -55 – 125 °C | - | - |
| 0460-204-12141 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | 2.08 – 3.31 mm² | 14 – 12 AWG | ニッケル (Ni) | - | 2.4 mm | 25 ~ 40 A (出力) | - | - | ワイヤ | 125 °C | - | -55 – 125 °C | - | - |
| 0460-245-1290 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | - | - | - | ハウジング内に統合 | 2.4 mm | 25 ~ 40 A (出力) | - | - | - | 125 °C | - | -55 – 125 °C | - | - |
| 0460-247-1631 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | .5 – 1.5 mm² | 16 – 20 AWG | 金 (Au) | クリーン ボディ | 1.5 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | .5 mm², .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | ワイヤ | 150 °C | 47.88 mm | -55 – 150 °C | - | - |
| 0460-204-0490 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | 13 – 16 mm² | 6 AWG | ニッケル (Ni) | - | 5.7 mm | 41 ~ 100 A (高出力) | 13 mm², 16 mm² | 6 AWG | ワイヤ | 125 °C | 26.16 mm | -55 – 125 °C | - | - |
| 0460-204-08141 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | 5 – 8 mm² | 8 – 10 AWG | ニッケル (Ni) | - | 3.61 mm | 41 ~ 100 A (高出力) | 5 mm², 6 mm², 8 mm² | 10 AWG, 8 AWG | ワイヤ | 125 °C | - | -55 – 125 °C | - | - |
| 0462-201-1631 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | .5 – 1.5 mm² | 16 – 20 AWG | 金 (Au) | - | 1.59 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | .5 mm², .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | ワイヤ | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 0460-202-16141 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | .5 – 1.5 mm² | 16 – 20 AWG | ニッケル (Ni) | - | 1.59 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | .5 mm², .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | ワイヤ | 125 °C | - | -55 – 125 °C | - | - |
| 0460-202-1631 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | .5 – 1.5 mm² | 16 – 20 AWG | 金 (Au) | - | 1.59 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | .5 mm², .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | ワイヤ | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 0460-215-16141 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | 2 mm² | 14 AWG | ニッケル (Ni) | クリーン ボディ | 1.5 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 2 mm² | 14 AWG | ワイヤ | 125 °C | 20.57 mm | -55 – 125 °C | - | - |
| 0460-215-1631 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | 2 mm² | 14 AWG | 金 (Au) | クリーン ボディ | 1.5 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 2 mm² | 14 AWG | ワイヤ | 150 °C | 20.85 mm | -55 – 150 °C | - | - |
| 0462-201-16141 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | .5 – 1.5 mm² | 16 – 20 AWG | ニッケル (Ni) | - | 1.59 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | .5 mm², .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | ワイヤ | 125 °C | - | -55 – 125 °C | - | - |
| 0462-004-1631 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | .5 – 1.5 mm² | 16 – 20 AWG | パラジウム ニッケル (PdNi) | ハウジング内に統合 | 1.5 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | .5 mm², .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | ワイヤ | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 2362989-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | 5 – 8 mm² | 8 – 10 AWG | 金 (Au) | クリーン ボディ | 3.61 mm | 41 ~ 100 A (高出力) | 5 mm², 6 mm², 8 mm² | 10 AWG, 8 AWG | ワイヤ | 150 °C | 26.16 mm | -55 – 150 °C | - | - |
| 2362987-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | 5 – 8 mm² | 8 – 10 AWG | 金 (Au) | クリーン ボディ | 3.61 mm | 41 ~ 100 A (高出力) | 5 mm², 6 mm², 8 mm² | 10 AWG, 8 AWG | ワイヤ | 150 °C | 24.84 mm | -55 – 150 °C | - | - |
| 5960-203-04141 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | 21 – 25 mm² | 4 AWG | ニッケル (Ni) | ハウジング内に統合 | 5.7 mm | 41 ~ 100 A (高出力) | 21 mm², 25 mm² | 4 AWG | ワイヤ | 125 °C | - | -55 – 125 °C | - | - |
| 5962-203-04141 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | 21 – 25 mm² | 4 AWG | ニッケル (Ni) | ハウジング内に統合 | 5.7 mm | 41 ~ 100 A (高出力) | 21 mm², 25 mm² | 4 AWG | ワイヤ | 125 °C | - | -55 – 125 °C | - | - |