スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
動画 - トランスポーテーション ソリューション
当社の DEUTSCH 端子の圧着方法をご覧ください。ハンドツールを使用する端子の圧着方法の手順をこのビデオでご確認ください。
すべての DEUTSCH 単線コンタクトを表示
当社の DEUTSCH 単線コンタクトは、4 AWG ~ 20 AWG (25 ~ 0.50mm2) までのワイヤを結線し、ピンとソケットのそれぞれで 5 つのサイズが利用できます。ニッケルまたは金めっき仕上げが用意されています。
すべての DEUTSCH スタンプ & フォームド コンタクトを表示
当社の DEUTSCHスタンプ & フォームド コンタクトは、10 AWG ~ 22 AWG (6.0 ~ 0.35 mm2) のワイヤを結線します。ニッケル、スズ、または金のめっきがあり、さまざまなサイズがありますので広範なワイヤ絶縁に対応できます。
製品グループ
DEUTSCH DT コネクタ
当社の DEUTSCH DT シリーズ コネクタは、実績のある信頼性と堅牢な品質をお届けします。DT シリーズ コネクタの特長は、フランジ取り付け (オプション)、複数ピン配列、設計の柔軟性を提供できる点にあります。
DEUTSCH HDP20 コネクタ
当社の DEUTSCH HDP20 コネクタは、ヘビー デューティー用途に適しており、環境的に密閉され、複合材シェルで構成された多極コネクタです。
DEUTSCH DRC コネクタ
当社の DEUTSCH DRC シリーズ コネクタは、極数の多い、過酷な環境での用途向けに設計されています。