この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
DEUTSCH DTM バックシェルはストレイン リリーフを備え、コンボレックス チューブまたはジャケット ケーブルを収めることができます。
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ バックシェル製品タイプ  バックシェル

  • 防水性  いいえ

構成の特徴

  • 極数  3

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度  180°, 90°

  • 一次製品色 

  • 一次製品の材料  PA 6, PA GF, PBT

ハウジングの特徴

  • 本体の向き  90

  • コネクタ形状との互換性  角形

寸法

  • 対応しているケーブル径レンジ (mm) 0 – 8.5, 13 – 17, 7.5 – 8.5, 10 – 13

  • 対応しているケーブル径レンジ (in) 0 – .225, .511 – .669, .295 – .335, .394 – .511

使用条件

  • 使用温度 (最大)  125 °C [ 257 °F ]

  • 使用温度範囲  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB

  • IP 定格  IP6K9K

実装の特徴

  • 実装方法  Box

  • パッケージ数量  1

その他

  • サービス可能  はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-D485-B128

関連資料

DEUTSCH、TE Connectivity および TE Connectivity (logo) は商標です。