この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
DEUTSCH PCB エンクロージャは、完全な既製エンクロージャおよびヘッダ ソリューションです。

DEUTSCH DT エンクロージャおよびヘッダ

  • ヘッダは DEUTSCH DT コネクタ接続部に対応
  • 12 極、24 極、36 極、48 極の各極展開に対応
  • 端子サイズ 16 (13 A) に対応
  • 14 ~ 20 AWG (2.50 ~ 0.50 mm2)
  • エンクロージャ各側面のスルー ホール取り付けフランジ
  • 90° ピン型のヘッダ
  • 放射状のフランジ シールによる環境に適した密閉
  • 通気口 (オプション)

DEUTSCH DTM エンクロージャおよびヘッダ

  • ヘッダは DEUTSCH DTM コネクタ接続部に対応
  • 12 極と 24 極の極数展開に対応
  • 端子サイズ 20 (7.5 A) に対応
  • 14 ~ 22 AWG (2.50 ~ 0.35 mm2)
  • エンクロージャ各側面のスルー ホール取り付けフランジ
  • 90° ピン型のヘッダ
  • 放射状のフランジ シールによる環境に適した密閉
  • 通気口 (オプション)
  • 透明な PEI エンクロージャをご用意
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 防水性  いいえ

  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ  コネクタ エンクロージャ

ボディの特徴

  • 一次製品色  自然色, 黒

  • 一次製品の材料  PA 66 GF15, Ultem

使用条件

  • 使用温度 (最大)  125 °C [ 257 °F ]

  • 使用温度範囲  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • IP 定格  IP68, IP6K9K, 未試験

実装の特徴

  • 実装方法  Box, パッケージ

  • パッケージ数量  1, 200

その他

  • サービス可能  はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-D485-EN17

関連資料

DEUTSCH、TE Connectivity および TE Connectivity (logo) は商標です。