この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ形状  三角形, 角形

  • 接続タイプ  コンポーネント対ワイヤ, バス バー対ワイヤ, 電線対電線

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ, メス端子用ハウジング

  • 防水性  はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  バス バー, ワイヤ&ケーブル

  • 一次ロックの特徴  ハウジング内に統合

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  いいえ

構成の特徴

  • コネクタ シール コード  E シール, N シール

  • コネクタ加工  DIN バックシェル アダプタ, エンド キャップ, シール保持機能強化, シール保持機能強化、DIN バックシェル アダプタ, シール保持機能強化、エンド キャップ, シール保持機能強化、ソリッド リア グロメット、エンド キャップ, シール保持機能強化、収縮ブーツ アダプタ, シール保持機能強化、終端抵抗器、エンド キャップ、J1939, ソリッド リア グロメット、エンド キャップ, 収縮ブーツ アダプタ, 終端抵抗器、エンド キャップ、J1939

  • 極数  2, 3, 4, 6, 8, 12, 18

  • 列数  1, 2, 3

  • ブランク キャビティ位置  0, 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 250

  • 動作電圧 (VDC) 42, 250

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 250

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度  180°

  • 一次製品色  グレー, ナチュラル - 半透明, 緑, 茶, 黒

  • コネクタおよびキーイング コード  A, B, C, D

端子の特徴

  • 端子のタイプ  ソケット

  • 端子サイズ  16mm, サイズ 16

  • 嵌合ピンの直径 (mm) 1.5, 1.55, 1.59, 1.6

  • 嵌合ピンの直径 (in) .061, .062, .063

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 13

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き, 有極

  • ストレイン リリーフ  あり, なし, アクセサリ別に追加

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング), バス バー マウント, パネル マウント

  • 端子位置保証  いいえ, はい

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PA 66 GF, PA GF, PEI (ポリエーテルイミド)

  • ピッチ (mm) 4.44, 4.45, 4.5, 5.46, 8.66, 9.1

  • ピッチ (in) .175, .215, .34, .341, .358

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 1.35 – 3.05, 1.4 – 3.8, 2.2 – 3.6, 2.23 – 3.68

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .053 – .12, .055 – .15, .087 – .144, .088 – .145

  • 列間スペーシング (mm) 4.45, 4.57, 7.62, 9.12

  • 列間スペーシング (in) .175, .18, .3, .359

  • 製品長さ (mm) 15, 18.36, 19.7, 28.4, 29.67, 29.92, 30.91, 30.94, 31.19, 31.2, 32.18, 32.21, 32.46, 32.59, 33.48, 33.71, 33.73, 34.75, 37.1, 37.9, 40.4, 40.44, 40.67, 40.92, 41.94, 42.2, 43.21, 44.25, 53.5

  • 製品長さ (in) .6, .723, .775, 1.118, 1.168, 1.178, 1.217, 1.218, 1.228, 1.267, 1.268, 1.278, 1.283, 1.318, 1.327, 1.328, 1.368, 1.461, 1.492, 1.59, 1.592, 1.601, 1.611, 1.651, 1.661, 1.701, 1.742, 2.1

  • 製品幅 (mm) 11.01, 15.01, 15.77, 16.48, 17.34, 18.06, 18.19, 18.37, 18.71, 19.71, 20.17, 20.23, 20.68, 20.83, 20.88, 20.96, 21.29, 22.15, 22.2, 23.6, 23.72, 24, 25.86, 50.8, 53.54

  • 製品幅 (in) .591, .62, .649, .683, .711, .716, .723, .737, .776, .794, .796, .814, .82, .825, .838, .872, .874, .929, .934, .945, 1.018, 2, 2.108

  • コネクタの高さ (mm) 15.77, 18.06, 18.39, 19.58, 19.63, 22.34, 22.63, 23.73, 23.88, 23.89, 24, 24.03, 24.38, 24.6, 24.9, 25.69, 25.86, 31.2, 31.6, 33.02, 35.7, 37.21, 40.4, 40.56, 43.71

  • コネクタの高さ (in) .621, .711, .724, .771, .773, .88, .891, .934, .94, .945, .946, .96, .968, .98, 1.012, 1.018, 1.228, 1.244, 1.3, 1.4, 1.465, 1.59, 1.597, 1.721

使用条件

  • 使用温度 (最大)  125 °C [ 257 °F ]

  • 使用温度範囲  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  電源

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0, UL-94 標準による 12 mm 燃焼試験, 未試験

  • 認証/規格製品に適合  SAE J2030

  • 保護等級  IP66, IP67, IP68, IP6K9K, 未試験

実装の特徴

  • 実装方法  Bag, Box, パッケージ

  • パッケージ数量  1, 200, 285, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 700, 800, 850, 900, 960, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800

その他

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  いいえ

  • サービス可能  はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-J41-DDPC

関連資料

利用できるドキュメントはありません。