スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
コネクタ
自動車用コネクタ
自動車用コネクタ アクセサリ
その他の自動車用コネクタ アクセサリ
概要
© 2024 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
Jiffy Splice 製品は、修理不能のスプライスに代わる、現場での修理が可能な独自のスプライスです。
JS-12-00 はサイズ 12 の DEUTSCH 端子 (25 A) に適合し、AWG 12 ~ 14 のワイヤを使用します。
JS-16-00 は AWG 14 ~ 20 のワイヤを使用し、サイズ 16 の DEUTSCH 端子 (13 A) に適合します。
DTHD・DTSK・Jiffy Splice をはじめとする、当社の DEUTSCH 単極端子コネクタをご覧ください。これらのコネクタは、過酷な環境用途向けに設計されています。このビデオでは、コネクタの概要のほか、端子の挿入・取り外しや嵌合・抜去の手順を説明しています。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
TE Connectivity、TE connectivity (logo)、DEUTSCH および Jiffy Splice は商標です。