製品 | TE製品番号: | 文書 | コネクタおよびハウジングのタイプ | 極数 | 防水性 | 列数 | ピッチ | 嵌合ピンの直径 | 端子の定格電流 (最大) | コネクタおよびキーイング コード |
---|
| DRB12-60PAE-L018 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 60 | はい | 6 | 3.81 mm, 4.45 mm | 1.02 mm, 1.59 mm | 7.5 A, 13 A | A |
| DRB16-48SBE-L018 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 48 | はい | 6 | 3.81 mm, 4.7 mm, 6.71 mm | 1.02 mm, 1.59 mm, 2.39 mm | 7.5 A, 13 A, 25 A | B |
| DRB16-102SAE-L018 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 102 | はい | 12 | 4.45 mm, 6.71 mm, 22.5 mm | 1.59 mm, 2.39 mm, 3.61 mm, 5.72 mm | 13 A, 25 A, 60 A, 100 A | A |
| DRB16-102SBE-L018 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 102 | はい | 12 | 4.45 mm, 6.71 mm, 22.5 mm | 1.59 mm, 2.39 mm, 3.61 mm, 5.72 mm | 13 A, 25 A, 60 A, 100 A | B |
| DRB12-128PBE-L018 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 128 | はい | 12 | 4.45 mm, 6.71 mm | 1.59 mm, 2.39 mm | 13 A, 25 A | B |
| DRB12-128PBNE-L018 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 128 | いいえ | 12 | 4.45 mm, 6.71 mm | 1.59 mm, 2.39 mm | 13 A, 25 A | B |
| DRB12-48PAE-L018 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 48 | はい | 6 | 3.81 mm, 4.7 mm, 6.71 mm | 1.02 mm, 1.59 mm, 2.39 mm | 7.5 A, 13 A, 25 A | A |
| DRB16-48SAE-L018 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 48 | はい | 6 | 3.81 mm, 4.7 mm, 6.71 mm | 1.02 mm, 1.59 mm, 2.39 mm | 7.5 A, 13 A, 25 A | A |
| DRB16-128SBE-L018 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 128 | はい | 12 | 4.45 mm, 6.71 mm | 1.59 mm, 2.39 mm | 13 A, 25 A | B |
| DRB12-48PBE-L018 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 48 | はい | 6 | 3.81 mm, 4.7 mm, 6.71 mm | 1.02 mm, 1.59 mm, 2.39 mm | 7.5 A, 13 A, 25 A | B |
| DRB12-60PANE | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 60 | いいえ | 6 | 3.81 mm, 4.45 mm | 1.02 mm, 1.59 mm | 7.5 A, 13 A | A |
| DRB12-102PANE | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 102 | いいえ | 12 | 4.45 mm, 6.71 mm, 22.5 mm | 1.59 mm, 2.39 mm, 3.61 mm, 5.72 mm | 13 A, 25 A, 60 A, 100 A | A |
| DRB12-128PAE-L018 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 128 | はい | 12 | 4.45 mm, 6.71 mm | 1.59 mm, 2.39 mm | 13 A, 25 A | A |
| DRB12-60PBE-L018 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 60 | はい | 6 | 3.81 mm, 4.45 mm | 1.02 mm, 1.59 mm | 7.5 A, 13 A | B |
| DRB12-102PAE-L018 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 102 | はい | 12 | 4.45 mm, 6.71 mm, 22.5 mm | 1.59 mm, 2.39 mm, 3.61 mm, 5.72 mm | 13 A, 25 A, 60 A, 100 A | A |
| DRB16-60SBE-L018 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 60 | はい | 6 | 3.81 mm, 4.45 mm | 1.02 mm, 1.59 mm | 7.5 A, 13 A | B |
| DRB12-128PANE-L018 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 128 | いいえ | 12 | 4.45 mm, 6.71 mm | 1.59 mm, 2.39 mm | 13 A, 25 A | A |
| DRB16-60SAE-L018 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 60 | はい | 6 | 3.81 mm, 4.45 mm | 1.02 mm, 1.59 mm | 7.5 A, 13 A | A |
| DRB16-128SAE-L018 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 128 | はい | 12 | 4.45 mm, 6.71 mm | 1.59 mm, 2.39 mm | 13 A, 25 A | A |