高密度バルクヘッド
当社の DEUTSCH DRB シリーズ コネクタは、バルクヘッド用途のために設計されたヘビー デューティー コネクタです。フランジマウントとワイヤ配置は、多様なオプションからお選びいただけます。DEUTSCH DRB コネクタは、オンハイウェイおよびオフハイウェイ用途や、船舶、工業、および農機市場といった用途に適しています
製品の特徴:
DEUTSCH DRB コネクタの仕様
- 端子サイズ 4 (100 A)、8 (60 A)、12 (25 A)、16 (13 A)、20 (7.5 A) に対応
- 6 ~ 22 AWG (16.00 ~ 0.35 mm2)
- 48 極、60 極、102 極、128 極の極数展開
- フランジ取り付け
- 角形、熱可塑性樹脂ハウジング
- 嵌合用ねじジャッキ
- 端子の位置合わせと保持確認用ウェッジロック
DEUTSCH DRB コネクタに対応する注目製品
6-22
6 ~ 22 AWG (16.00 ~ 0.35 mm²)

角形、熱可塑性樹脂ハウジング
よくある質問
A: DEUTSCH DRB コネクタは、防水コネクタであり、ケーブル対ケーブル用途向けに設計されています。DRB コネクタは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下で、接続の用途で使われています。
Q: DRB コネクタはどういった用途に適していますか?
A: トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、船舶、バイクなどに適しています。
A: DEUTSCH DRB コネクタは、エンジン、トランスミッション、エンジン ルーム、電源制御ユニット、バルクヘッド、シャーシ、運転室において、その信頼性と性能を発揮します。DRB コネクタの堅牢な品質は市場で実績があり、安心してお使い頂けます。DRB コネクタの特徴は、フランジ取り付け、マルチピン配列、低コスト、およびさまざまな設計に柔軟に対応できることです。DRB コネクタを使えば、複数のサイズの端子を 1 つのシェルに組み込んで設計することができます。