この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
融通性を高めるため、DEUTSCH DRB フランジのサイズは、48 極および 60 極用のシェルサイズ、102 極および 128 極用のシェル サイズに対応しています。
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ  取り付けフレーム

構成の特徴

  • 極数  48, 60, 102, 128

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 一次製品の材料  PA GF

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  未試験

実装の特徴

  • パッケージ数量  1, 12

  • 実装方法  Box

その他

  • サービス可能  はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-D781-M8649

関連資料

DEUTSCH、TE Connectivity および TE Connectivity (logo) は商標です。