この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

MS5637 センサは、製造時完全キャリブレーション済みの自己完結型圧力および温度センサです。 1.5 V ~ 3.6 V の電圧範囲で作動します。センサ モジュールには高線形圧力センサと超低出力 24 ビット ΔΣ ADC (内部係数は工場出荷時にキャリブレーション済み) が含まれています。 

仕様

  • 300 mbar ~ 1,200 mbar の圧力を測定
  • -40°C ~ +125°C の温度を測定
  • I2C 通信
  • 完全キャリブレーション済み
  • 高速応答時間
  • 超低消費電力
  •  

性能

  • 300 mbar ~ 1,200 mbar の圧力範囲
  • -40°C ~ +85°C の温度範囲
  • 超低消費電力
  • 1.5 V ~ 3.6 V の電圧範囲で作動
  • 海面位での高度分解能は空気 20 cm
  • 迅速な変換時間 – 0.5 ms (代表値)  

特長

  • Digilent Pmod™ 互換の 12 ピン コネクタ
  • I2C インタフェース
  • 二次 12 ピン コネクタによりディジー チェーンが可能
  • FPGA ベア メタル ドライバをダウンロード可能
  • µC C コード ドライバをダウンロード可能
  • 24 ビットの圧力分解能
  • 24 ビットの温度分解能
  • チップに保存されたパラメータ  
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ開発と製品タイプの評価  周辺モジュール

  • センサのタイプ  圧力

参照番号

  • TE用番号 CAT-DCS0007

関連資料

データ シート/カタログ ページ