この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

スマートフォンやタブレット PC での高度計と気圧計の用途に最適化されています。 海面位での高度分解能は空気 13 cm です。センサ モジュールには高線形圧力センサと超低出力 24 ビット ΔΣ ADC (内部係数は工場出荷時にキャリブレーション済み) が含まれています。圧力と温度は正確な 24 ビット デジタル値で提供され、各種動作モードによって変換速度と電流消費を最適化できます。高分解能の温度出力により、センサを追加せずに高度計と温度計の機能を実装することができます。 

MS5637 は、どのようなマイクロコントローラとも I2C バス インタフェースでやり取りできます。通信プロトコルは単純であり、デバイスで内部レジスタをプログラムする必要はありません。寸法が 3 x 3 x 0.9 mm3 と非常に小さく、モバイル デバイスに組み込むことができます。この新世代のセンサ モジュールは業界をリードする MEMS 技術と、TE Switzerland が持つ高度計モジュールの大量生産に関する経験とノウハウから得られる最新の特長に基づいています。このような経験とノウハウは既に高い実績を誇り、この 10 年間で幅広く採用されてきました。モジュールに採用されているセンシング原理は、非常に低いヒステリシスをもたらします。 

特長

  • QFN パッケージ 3 x 3 x 0.9 mm3
  • 高分解能モジュール、13 cm
  • 供給電圧: 1.5 ~ 3.6 V
  • 最速 0.5 ms の高速変換
  • 低電力、0.6 µA (スタンバイ時は 25°C で 0.1 µA 以下)
  • 統合デジタル圧力センサ (24 ビット ΔΣ ADC)
  • 動作範囲: 300 ~ 1200 mbar、-40 ~ +85 °C
  • I2C インタフェース
  • 外部コンポーネント不要 (内部オシレータ) 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  SMT 対応

  • 圧力センサのタイプ  デジタル圧力および高度センサ モジュール

  • 圧力のタイプ  絶対

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 1.5 – 3.6

寸法

  • 製品幅  3 mm [ .118 in ]

  • 製品長さ  3 mm [ .118 in ]

  • 製品高さ  .9 mm [ .035 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

動作/用途

  • 解像度  .016

  • 出力信号のタイプ  24 ビット ADC

  • 圧力精度  ±4mbar

その他

  • センサ オプション  オプションなし

参照番号

  • TE用番号 CAT-BLPS0037

関連資料

データ シート/カタログ ページ