この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

MS5805 センサは、自己完結型の製造時完全キャリブレーション済み圧力・温度センサです。 1.5 V ~ 3.6 V の電圧範囲で動作します。センサ モジュールには、高線形性圧力センサと超低出力 24 ビット ΔΣ ADC が含まれています (内部係数は工場出荷時にキャリブレーション済み)。 

性能

  • 圧力範囲 10 mbar ~ 2,000 mbar
  • 温度範囲 -40°C ~ +85°C
  • 超低消費電力
  • 1.8 V ~ 3.6 V の電圧範囲で動作
  • 高分解能モジュール: 20 cm
  • 迅速な変換時間: 0.5 ms (代表値)

規格

  • Digilent Pmod™ 互換の 12 極コネクタ
  • I2C インタフェース
  • 二次 12 極コネクタによりディジー チェーンが可能
  • FPGA ベア メタル ドライバをダウンロード可能
  • µC C コード ドライバをダウンロード可能
  • 24 ビットの圧力分解能
  • 24 ビットの温度分解能
  • チップに保存されたパラメータ
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

詳細な製品特徴は現在オンラインで利用できません。 

関連資料

データ シート/カタログ ページ