製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
センサ パッケージ
SMT 対応
-
圧力センサのタイプ
デジタル圧力および高度センサ モジュール
-
圧力のタイプ
絶対
寸法
-
製品幅
4.5 mm [ .177 in ]
-
製品長さ
4.5 mm [ .177 in ]
-
製品高さ
3.5 mm [ .137 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
動作/用途
-
解像度
.02
-
出力信号のタイプ
24 ビット ADC
-
圧力精度
±4mbar