Q: TE では、Raychem エルボ アレスタ 600A 35 kV の設置トレーニングを実施していますか?
A: はい、Raychem エルボ アレスタ 600A 35 kV は、当社のすべてのセパレート コネクタと同様に、実地での設置トレーニングに含まれています。詳細については、TE.com/trainingcenter をご覧ください。
Q: このエルボ アレスタはどのような種類の導体に使用できますか?
A: このエルボ アレスタは、銅またはアルミニウム製のコンパクト導体、より線導体、単線導体の結線に使用できます。
Q: このエルボ アレスタはどのような種類の材料で製造されていますか?
A: このエルボ アレスタは過酸化硬化された EPDM ゴムでできています。このゴムは永久伸びが小さく、高い絶縁耐力を持ちます。
Q: このエルボ アレスタの電圧範囲を教えてください。
A: このエルボ アレスタは 15 ~ 35 kV の電圧に対応しています。