Every Connection Counts

2030 年には、世界のエネルギーの 20% は風力発電に依存すると予想されます。成功を果たせるかどうかは、信頼性があり、かつ高性能な接続にかかっています。風力発電以上の寿命があり、メンテナンスしなくとも過酷な環境に耐えうる接続が必要です。さらに、電気特性への高まる要求を満たし、施工が容易で、なおかつ施工者や作業者にとって安全という特性も求められています。

オンデマンド ウェビナー

適切なケーブル付属品を選定することで風力発電の効率を向上

陸上および洋上風力発電の設計を最適化するために
最も適切なケーブル付属品を選定する方法についてご紹介します。インナー コーン接続システムと
アウター コーン接続システムの違いを確認し、
当社専門家の推奨をご覧ください。

あらゆる規模の風力発電を支援します

12MW

陸上風力発電

1.4GW

洋上風力発電

215GW

当社のソリューションが世界中で生み出している風力発電容量

コネクティビティのワンストップ パートナー

タービンから電力網、変電所、蓄電池に至るまで、TE はコネクティビティやセンサに関するさまざまなニーズにワンストップでお応えします。エネルギー産業において 60 年を超える経験を持つ当社は、初期設計から工事、運開、そして特に重要となるフル稼働時を含め、あらゆる段階で支援します。

コネクティビティやセンサに関するさまざまなニーズを解決するためにワンストップ パートナーと提携すれば、どれだけ効率が向上するかをお確かめください。

安全で信頼性の高い高性能ソリューション

安全性と信頼性の高い、高性能の風力発電が求められています。いつでもご相談ください。効率性の向上、リスクの低減、TE の実証済みの耐久性から得られる恩恵など、TE は皆様が必要とする風力発電を実現するだけでなく、それ以上の価値をご提供します。

風車の景観

コンサルティング

TE の専門家と認定代理店のネットワークが、あらゆる地域のお客様をサポートし、最適なソリューションを選定できるように支援します。

設計

TE の設計チームと協力してカスタム ソリューションを構築できます。

テスト

TE の試験場でカスタム ソリューションを検証し、卓越した性能や信頼性を確保できます。

トレーニング

お客様に合わせた特別な施工トレーニングをご用意いたします。また、施工者、施工指導者、監督者を対象とした能力評価を実施します。

グレーのバー

TE の風力ポートフォリオ ハイライト

TE のコネクティビティ製品は品質が高く、現場で実証されています。風力発電環境を想定して特別に設計および試験された製品であり、過酷な湿度、温度、腐食にも対応する耐久性を備えています。材料科学における私たちのたゆまぬ努力が、電圧、部分放電、ヒート サイクル、機械的振動に耐えうる製品の開発につながっています。

開閉器および変圧器ソリューション

開閉器および変圧器ソリューション

取り付けが容易でコンパクトな設計の Raychem インナー コーンおよびアウター コーン セパレート コネクタは、ほぼすべてのケーブル タイプに適合し、施工時間の短縮とコスト削減を可能にします。