この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社の Raychem ELB ロード ブレーク エルボ 200 アンペアは、IEEE 規格 386 の最新版に従って設計された、完全防水型の水中セパレート コネクタです。 この製品は標準のホットスティック工具を使用して取り付けることができ、物理的切断による負荷の開閉操作が可能です。ELB-200 シリーズは、導体断面積が AWG 1 から 250 kcmil までの押し出し成形された (XLPE または EPR) 固体誘電体ケーブルでの使用に適しており、被覆外径 0.370 インチ ~ 1.060 インチのアルミニウム導体または銅導体に対応します。

この 200 A ロード ブレーク エルボにはカッパートップ圧縮コネクタが付いており、ロード ブレーク プローブを使用してこのコネクタにケーブルを接続します。簡単に圧着できるこのコネクタは、アルミニウム導体と銅導体に適しており、信頼性の高い接続を実現します。 

ELB-200 シリーズは、水分侵入を防止するためにエルボに合わせて成形される一体型環境ジャケット シールと合わせてご注文いただけます (型番接尾語 –ES)。

グレーのバー

主な特長

  • 過酸化硬化された EPDM ゴムにより、永久的に伸びを抑えて高絶縁耐力を実現
  • IEEE 386 規格に基づき、部分放電および AC Hipot に関して 100% 工場での生産試験済み
  • 容量性試験ポイントをエルボに装備
  • 断面積最大 250 kcmil までの 15 kV および 25 kV ケーブルに適合
  • 成形半導体シールドにより、IEEE 592 に準拠したグランド シールド導通を実現
  • IEEE 規格 386 に適合
グレーのバー
グレーのバー
FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: TE では、Raychem ELB ロード ブレーク エルボ 200 アンペアの設置トレーニングを実施していますか?

A: はい、Raychem ロード ブレーク エルボは、当社のすべてのセパレート コネクタと同様に、実地での設置トレーニングに含まれています。詳細については、TE.com/trainingcenter をご覧ください。

 

Q: ロード ブレーク エルボ 200 アンペアはどのような種類の導体に使用できますか?

A: ロード ブレーク エルボ 200 アンペアは、導体断面積が AWG 1 から 250 kcmil までのコンパクト導体、より線導体、単線導体に対応しています。

 

Q: ロード ブレーク エルボ 200 アンペアの素材は何ですか?

A: ロード ブレーク エルボ 200 アンペアは EPDM ゴムでできています。このゴムは永久伸びが小さく、高い絶縁耐力を持ちます。

 

Q: ロード ブレーク エルボ 200 アンペアが対応している電圧範囲を教えてください。

A: 15 kV ~ 25 kV の用途に適しています。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 遮蔽  遮蔽

  • 据え付け技術  常温適用

  • ケーブル シールドの構造  テープ/ワイヤ

  • パワーシステム コネクタのタイプ  圧縮

  • ブッシングのタイプ  200A

構成の特徴

  • 線心数  1

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 15, ≤ 25

ボディの特徴

  • 対応している導線材料  アルミニウム, 銅

  • 絶縁材  XLPE/EPR, ポリマー

寸法

  • 対応している導線径レンジ (mm) 1.03 – 1.2, .85 – 1.01, .83 – 1.05, .92 – 1.18, .63 – .9, .72 – .88, .92 – 1.07

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 26.4 – 30.5, 21.6 – 25.7, 18.3 – 22.4, 16.2 – 23, 25.4 – 30.5, 23.4 – 27.4, 21.1 – 26.9, 23.4 – 30.1

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 2/0, 2 – 1, Jan-00

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 33.6 – 42.4, 53.4 – 67.2

動作/用途

  • ロード ブレーク コネクタ製品タイプ  ロードブレーク エルボー

製品在庫状況

  • 在庫状況  アメリカ

参照番号

  • TE用番号 CAT-ELB

関連資料

データ シート/カタログ ページ