この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
より入手可能
当社の Raychem ELBA コネクタは、当社の電力網監視用 Kries 電圧検知システムと互換性があり、コンパクトな開閉器向けに 40% 短いスタッキング長で設計されています。
当社の Raychem ELBA 非対称コンパクト エルボ コネクタは、変圧器や開閉器など、35 kV 電圧クラスで地中ケーブルを接続するように設計されています。 グランド シールド導通を実現する半導体シールドでモールド成形されており、押し出し成形された XLPE または EPR 固体誘電体ケーブルで使用するように設計されています。使用可能な導体断面積は 2 AWG から 1500 Kcmil までで、被覆外径 0.745 インチ ~ 2.145 インチの導体に対応します。エルボ コネクタは完全にシールドされて水中使用が可能であり、IEEE 386 インタフェース 13 ブッシングへの接続または ELBA ベース コネクタの後部接続口への並列接続や嵌合ができるように設計されています。
当社の Raychem ELBA-CC 結合コネクタには結合ボルトが含まれており、モールド成形されたノーズ コーンで設計されています。したがって、ベース コネクタに簡単に結合することができます。当社の ELBA および ELBA-CC コネクタはエルボ本体にモールド成形された容量性試験ポイント付きで提供されており、当社の Kries 電圧検知システムとシームレスに連動します。この試験ポイントは、試験ポイント故障インジケータの取り付け点にもなります。当社の ELBA および ELBA-CC コネクタはエルボ本体にモールド成形された容量性試験ポイント付きで提供されており、当社の Kries 電圧検知システムとシームレスに連動します。この試験ポイントは、試験ポイント故障インジケータの取り付け点にもなります。
製品一覧ページ
製品群
当社の Raychem ELBA コンパクト エルボ コネクタ 600A、最大 35 kV は、風力発電およびデータ センター向けに高い性能、信頼性、効率をもたらすように設計されています。標準的なダブル スタッキング エルボ コネクタより 40% 短いスタッキング長で、施工に必要とされる空間が少なくなります。当社の Raychem ELBA コネクタの施工方法をビデオでご紹介します。
質問. TE の Raychem ELBA 非対称コンパクト エルボ コネクタと標準的なエルボ コネクタの違いは何ですか?
回答. 当社の Raychem ELBA 非対称コンパクト エルボ コネクタは スタッキング長が 40% 短く、電圧センサが組み込まれています。ケーブルのカットバックは既存のエルボ コネクタと同じです。したがって、施工が簡単であり、認定設置業者に必要となるトレーニングは最小限に抑えられます。
質問. TE の Raychem ELBA エルボ コネクタの適用範囲はどの程度ですか?
回答. 当社の Raychem ELBA エルボ コネクタは、最大 1500 Kcmil のケーブルに対して 35 kV 600 A に対応します。
質問. 標準的なエルボ コネクタからのグリースを使用することができますか?
回答.いいえ。当社の Raychem ELBA グリースは、特殊な All Purpose (AP) シリコン グリースを使用します。TE の EPPA-007 や、標準の T 型ボディ キットからのその他のどのグリースも使用しないでください。
質問.型式試験にはどのようなケーブル付属品規格が使用されましたか?
回答.試験は IEEE-386-2016 規格に従って行われました。
質問. ELBA に既存の RSTI 付属品を使用することはできますか?
回答. 今のところはできません。試験ロッドと接地アダプタの互換性を含めて、RSTI 試験付属品は次の段階で試験される予定です。
質問. 標準的なエルボ コネクタと異なるコンポーネントは何ですか?
回答. 新しい ELBA および ELBA-CC 結合コネクタは、市場の標準的なエルボ コネクタとカットバックが同じです。結合コネクタのスタッド、バック プラグ、せん断ボルト ラグ、結合ボルトなどのコンポーネントは異なります。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。