製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
デッド ブレーク コネクタの技術
セパレート コネクタ
-
デッド ブレーク コネクタのコネクタのタイプ
メカニカル, 圧縮
-
ブッシングのタイプ
630A, 800A
-
ケーブル シールドの構造
銅テープ
-
絶縁体
ポリマー
-
遮蔽
遮蔽
-
製品ファミリ
ELBC
電気的特性
-
デッド ブレーク コネクタの電圧クラス (kV)
≤ 17.5, ≤ 24
ボディの特徴
-
デッド ブレーク コネクタの導線材料
アルミニウム, 銅
寸法
-
デッド ブレーク コネクタの導線直径 (mm)
5.2 – 6.5, 5.2 – 8.6, 6.1 – 10.2, 6.1 – 7.5, 7.2 – 8.6, 8.7 – 10.2, 8.7 – 12, 10.3 – 12, 10.3 – 13.5, 11.3 – 13.5, 11.6 – 13.5, 11.6 – 16.8, 12.9 – 15, 12.9 – 19.2, 14.5 – 16.8, 16.7 – 19.2, 16.7 – 21.6, 18.8 – 21.6, 18.8 – 24.6, 21.2 – 24.6, 24 – 27.6
-
デッド ブレーク コネクタの絶縁直径 (mm)
13.2 – 17.5, 15.5 – 19, 15.6 – 19.5, 18 – 23, 18.6 – 24.8, 22 – 27, 22.8 – 28.5, 26 – 32, 27.4 – 34.6, 31 – 37, 31.2 – 38.3
-
断面の許容範囲 (mm²)
25, 25 – 50, 35, 35 – 70, 50, 70, 70 – 95, 95, 95 – 120, 120, 120 – 185, 150, 150 – 240, 185, 240, 240 – 300, 300, 300 – 400, 400, 500
動作/用途
-
ハロゲンフリー
はい
-
海洋およびオフショアの認定造船
いいえ
-
鉛、カドミウム、重金属なし
いいえ, はい
-
無公害
はい
-
非毒性かつ非腐食性の排出
いいえ, はい
-
用途のタイプ
T 型コネクタ, 試験ポイント付きエルボー コネクタ
業界スタンダード
-
設計仕様
GB/T 12706.4-2008, IEC 60502-4
-
UL 定格
いいえ