製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
完成タイプ
導電性ストリップ
-
結合材料
シリコン, フルオロシリコン
-
充填材料
ニッケルめっきグラファイト (Ni/C), 銀めっきアルミニウム (Ag/Al)
-
閉力 (N/cm)
2.4, 3.8, 6.1, 6.7, 9.7
電気的特性
-
石油への耐性
いいえ, はい
-
体積抵抗率 (最大) (Ω.cm)
.008, .012, .05
ボディの特徴
-
ガスケット タイプ
押し出し成形 EMI ガスケット
-
ガスケットの形状
チューブ, 中実丸形
寸法
-
製品長さ (m)
1, 10
-
製品長さ (ft)
3.28, 32.8
-
外径 (mm)
1, 1.6, 1.8, 2, 2.6, 3.2
-
外径 (in)
.039, .062, .07, .078, .102, .125
-
内径 (mm)
.5, 1.1
-
内径 (in)
.019, .043
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 160, -55 – 165
-
使用温度範囲 (°F)
-67 – 320