Electronica 2022 のビデオ

高導電性 EMI/RFI ガスケットおよび環境シール
EMI ガスケットは、完全に硬化したシリコーンまたはフルオロシリコーン製で、環境シーリング、断熱、EMI シールドの役割を果たします。ガルバニック適合性を提供し、電子機器、医療、ミリタリ、その他の用途に最適です。
EMI シールドの種類
用途
- インダストリアル コントロール
- 検査・計測機器
- 軍事用装備品
- アビオニクス
- 医療エレクトロニクス
- 電子機器筐体
製品バリエーション
- 高導電性 EMI/RFI ガスケットおよび環境シール
- 押出成形
- フラット ガスケット
- O リング
- シート
製品特徴
- 厚さ 0.5 mm から
- 過酷な環境向けのフルオロシリコーン: 燃料油や溶剤
- 広い温度範囲 (-55°C ~ +200°C)
- ガルバニック適合性のための素材の選択
- 難燃性定格: UL94 V-0
考慮すべき設計上のポイント
- プロファイルを選択する際は、製造する製品の機械的設計に注意を払うことが重要です。円形シールおよび D 字断面シールは、
- 適切なサイズのチャネルまたは溝に最適に取り付けてください。
- ガスケットが溝にはまる場合は、溝が過剰に満たされないサイズのガスケットを選ぶことが重要です。中実断面を使用する場合は、溝の断面積が、提案するガスケットの断面より少なくとも 5% 大きい必要があります。
- ガスケットを必要な作用高さまで圧縮するために必要な閉力にも注意を払う必要があります。
- 一部の平坦なプロファイルでは、粘着性の裏張りを付けることができます。これは通常、押出成形の領域の一部だけを覆います。
- 導電性タイプ (CSAB) と非導電性タイプ (SAB) があります。この粘着剤は組み立て補助専用です。
EMI ガスケットの選択