製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ガスケット ワイヤの材料タイプ
スズめっき銅クラッド鋼, ステンレス鋼, モネル
ボディの特徴
-
ガスケット芯材の材料
シリコーン スポンジ
-
ガスケット タイプ
ニット ワイヤ EMI ガスケット
-
ガスケットの形状
ツイン丸形フィン付, フラット バンド, 丸型, 角形
寸法
-
製品の厚さ (mm)
2.4, 3.2, 4.8
-
製品の厚さ (in)
.094, .126, .189
-
製品長さ (m)
.25, 25
-
製品長さ (ft)
.82, 82
-
製品幅 (mm)
3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 25.4, 50.8
-
製品幅 (in)
.126, .189, .252, .374, .5, 1, 2
-
外径 (mm)
2.4, 3.2, 4.8, 6.4
-
外径 (in)
.094, .126, .189, .252
使用条件
-
使用温度範囲
-50 – 200 °C [ -58 – 392 °F ]