製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
完成タイプ
導電性シート
-
結合材料
シリコン, フルオロシリコン
-
充填材料
ニッケルめっきグラファイト (Ni/C), 銀めっきアルミニウム (Ag/Al)
-
閉力 (N/cm²)
107.8, 114.9, 138.1, 151.4, 159.2, 159.8, 170.1, 171.5
電気的特性
-
石油への耐性
いいえ, はい
-
体積抵抗率 (最大) (Ω.cm)
.008, .012, .05
ボディの特徴
-
ガスケット タイプ
モールド成型 EMI ガスケット
-
ガスケットの形状
シート
寸法
-
製品の厚さ (mm)
.8, 1.2, 1.6
-
製品の厚さ (in)
.031, .047, .062
-
製品幅 (mm)
50, 150, 300
-
製品幅 (in)
1.968, 5.9, 11.81
-
外径
150 mm [ 5.9 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 160 °C [ -67 – 320 °F ]