製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
完成タイプ
導電性シート
-
結合材料
シリコン, フルオロシリコン
-
充填材料
ニッケルめっきグラファイト (Ni/C), 銀めっきアルミニウム (Ag/Al)
電気的特性
-
石油への耐性
いいえ, はい
-
体積抵抗率 (最大) (Ω.cm)
.008, .012, .05
ボディの特徴
-
ガスケット タイプ
EMI コネクタ ガスケット
-
ガスケットの形状
角形
寸法
-
製品の厚さ
.8 mm [ .031 in ]
-
製品幅 (mm)
22.23, 25.4, 27.79, 30.18, 32.54, 34.93, 38.1, 41.28, 44.45, 50.8, 57.15, 63.5, 69.85, 76.2, 82.55
-
製品幅 (in)
.875, 1, 1.094, 1.188, 1.281, 1.375, 1.5, 1.625, 1.75, 2, 2.25, 2.5, 2.75, 3, 3.25
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 160 °C [ -67 – 320 °F ]
動作/用途
-
コネクタ シェルのサイズとの互換性
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48