この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 完成タイプ  導電性シート

  • 結合材料  シリコン, フルオロシリコン

  • 充填材料  ニッケルめっきグラファイト (Ni/C), 銀めっきアルミニウム (Ag/Al)

電気的特性

  • 石油への耐性  いいえ, はい

  • 体積抵抗率 (最大) (Ω.cm) .008, .012, .05

ボディの特徴

  • ガスケット タイプ  EMI コネクタ ガスケット

  • ガスケットの形状  角形

寸法

  • 製品の厚さ  .8 mm [ .031 in ]

  • 製品幅 (mm) 21.34, 26.92

  • 製品幅 (in) .84, 1.06

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 160 °C [ -67 – 320 °F ]

動作/用途

  • コネクタ シェルのサイズとの互換性  8, 11, 12

参照番号

  • TE用番号 CAT-EMIG-0006

関連資料

データ シート/カタログ ページ