製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
完成タイプ
導電性シート
-
結合材料
シリコン, フルオロシリコン
-
充填材料
ニッケルめっきグラファイト (Ni/C), 銀めっきアルミニウム (Ag/Al)
電気的特性
-
石油への耐性
いいえ, はい
-
体積抵抗率 (最大) (Ω.cm)
.008, .012, .05
寸法
-
製品の厚さ
.8 mm [ .031 in ]
-
製品幅 (mm)
24.51, 26.92, 29.29, 31.95, 34.32, 38.1, 41.28, 44.45, 47.63
-
製品幅 (in)
.965, 1.06, 1.153, 1.258, 1.351, 1.5, 1.625, 1.75, 1.875
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 160 °C [ -67 – 320 °F ]
動作/用途
-
コネクタ シェルのサイズとの互換性
9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25