この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 充填材料  ニッケルめっきグラファイト (Ni/C), 銀めっきアルミニウム (Ag/Al)

電気的特性

  • 石油への耐性  いいえ, はい

  • 体積抵抗率 (最大) (Ω.cm) .008, .012, .05

ボディの特徴

  • ガスケット タイプ  EMI ジャム ナット シール

寸法

  • 製品の厚さ (mm) 1.8, 2.6

  • 製品の厚さ (in) .071, .102

  • 内径 (mm) 14, 17.2, 18.8, 20.4, 22, 25.1, 28.3, 31.5, 34.7, 37.5, 40.9, 44.1, 47.3

  • 内径 (in) .551, .677, .74, .803, .866, .988, 1.114, 1.24, 1.366, 1.476, 1.61, 1.736, 1.862

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 160 °C [ -67 – 320 °F ]

動作/用途

  • コネクタ シェルのサイズとの互換性  6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

参照番号

  • TE用番号 CAT-EMIG-0010

関連資料

データ シート/カタログ ページ