この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ, リセプタクル

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

  • FFC コネクタ製品タイプ  ハウジング

  • 接続タイプ  電線対基板

  • 挿入力タイプ  ゼロ挿入力 (ZIF), 通常

構成の特徴

  • 極数  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 44, 50, 58, 60, 66, 70

  • 列数  1, 2

電気的特性

  • 絶縁抵抗 (MΩ) 5000

  • 誘電耐電圧 (最大) (VAC) 720

  • 動作電圧 (VAC) 300

ボディの特徴

  • 一次製品色  青, 黒

端子の特徴

  • 端子のタイプ  ソケット, ピン

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 2

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整のタイプ  極性

  • 嵌合保持のタイプ  ディテント, ディテント ウィンドウ, ラッチ

  • パネル マウント機能タイプ  取り付けイヤー

  • 嵌合保持  あり, なし

  • 嵌合調整  あり, なし

  • パネル マウント機能  あり, なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PBT GF, ナイロン, ナイロン GF, ポリアミド, 熱可塑性樹脂

  • ピッチ  2.54 mm [ .1 in ]

  • FFC ケーブル導入口  ストレート, 垂直

寸法

  • 列間スペーシング  2.54 mm [ .1 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -65 – 105, -40 – 105, -55 – 105

  • 使用温度範囲 (°F) -85 – 221, -40 – 221, -67 – 221

動作/用途

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  1, 100, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000

  • 実装方法  Bag, Box, Carton, Kit, パッケージ

参照番号

  • TE用番号 CAT-F439-R2435254

関連資料
利用できるドキュメントはありません。