この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 荷重センサのタイプ  自動車用ロード セル

電気的特性

  • フル スケール レンジ (Newton) 0 – 25000

  • フル スケール レンジ (lbf) 0 – 5000

  • 供給電圧範囲 (VDC) 10

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

  • 精度 (% of FS) ±.5

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  ±2 mV/V

業界スタンダード

  • IP 定格  IP50

その他

  • 荷重方向  張力

  • CTR でのゼロ シフト (%FS/°C) ±.5/50

  • 感度シフト (%FS/°C) ±1/50

参照番号

  • TE用番号 CAT-FLS0033

関連資料

データ シート/カタログ ページ