この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

クランプ カラーにより、ロード セルをハンドブレーキの下に取り付けることができます。 FN2317 シリーズ ハンドブレーキ用ロード セルは、ほぼすべてのモデルのハンドブレーキに対応します。金属製ひずみゲージを内部に慎重に配置することにより、力の作用点に関わりなく、高精度な測定値が提供されます。TE Connectivity は自動車業界にソリューションを提供しており、特定の用途と試験環境に合わせた標準センサまたはカスタム センサをご用意できます。

製品の特長

  • 500 N ~1,000 N (100 lbf ~ 200 lbf) のレンジ
  • ほぼすべてのハンドブレーキに対応
  • クランプ カラーによる容易な取り付け
  • 高精度 ±0.5 % FS
  • 小型で人間工学対応の設計
  • 張力測定
  • 力の作用点に影響されない高精度  
horizontal bar

用途

  • オンボード機器試験
  • 製品の生産管理
  • ラボおよび研究
horizontal bar
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

詳細な製品特徴は現在オンラインで利用できません。 

関連資料

データ シート/カタログ ページ