この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

製品の特長

  • 200 ~ 500 N (40 ~ 100 lbf) のレンジ 
  • 最大で 3 つの力チャネルによる複数成分測定
  • アルミニウム ボディ
  • 円筒形状インタフェースにより、ロッドに対する高い適合性を実現
  • 2 軸測定または 3 軸測定
  • ほとんどのシフト レバーに適合
  • 小型で人間工学対応の設計
  • オプションで増幅器を内蔵
  • 多彩なオプション設計をご用意 

用途

  • オンボード車両機器 
  • テスト ベンチ機器 
  • ロボットおよびエフェクタ 
  • ラボおよび研究
horizontal bar
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 荷重センサのタイプ  自動車用ロード セル

電気的特性

  • フル スケール レンジ (Newton) 200, 300, 500

  • フル スケール レンジ (lbf) 40, 60, 100

  • 供給電圧範囲 (VDC) 5, 10 – 30

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

  • 精度 (% of FS) ±.3

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  ±2 mV/V, ±2 V

業界スタンダード

  • IP 定格  IP50

その他

  • 荷重方向  圧縮, 張力

  • CTR でのゼロ シフト (%FS/°C) ±.5/50

  • 感度シフト (%FS/°C) ±1/50

参照番号

  • TE用番号 CAT-FLS0037

関連資料

データ シート/カタログ ページ