この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

このロード セルは、ダミーやエアバッグの素材が引っかからないようにする滑らかな外表面を特徴とし、抗力や摩擦によるエラーを低減します。 ケーブルはユーザが交換できるため、配線が損傷した場合でも交換用ケーブルを迅速に取り付けることができ、試験施設の稼働が中断することはありません。低ノイズのホイートストン ブリッジは、励起電圧 2 mV/V (代表値) のフル スケール出力を提供する金属箔ひずみゲージで構成されています。EL20-S458 ロード セルにはさまざまなオプションがあり、機器を目的の用途に細かく合わせることができます。標準の補償温度範囲、溝付きまたはきざみ付きの軸、入力電圧、ケーブル長の中から必要なものをお選びください。これらのオプションを組み合わせてまったく固有の構成を指定することもできます。

製品の特長

  • チタンを採用した超低質量設計
  • 超低質量の溝付きチタン軸も提供可能
  • 低ノイズ
  • 線形化された高レベル出力オプションも選択可能

用途

  • 自動車衝突試験
  • ミリタリ産業におけるペイロード運搬
  • スポーツ・ミリタリ用パラシュートの命綱部負荷
  • 予備シュート自動配備システム
horizontal bar
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 荷重センサのタイプ  自動車用ロード セル

電気的特性

  • フル スケール レンジ (Newton) 0 – 25000, 0 – 5000

  • フル スケール レンジ (lbf) 0 – 1000, 0 – 5000

  • 供給電圧範囲 (VDC) 10

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • 精度 (% of FS) ±.5

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  1.5 mV/V, 4 V

業界スタンダード

  • IP 定格  IP50

その他

  • 荷重方向  張力

  • CTR でのゼロ シフト (%FS/°C) ±1/50

  • 感度シフト (%FS/°C) ±1/50

参照番号

  • TE用番号 CAT-FLS0038

関連資料

データ シート/カタログ ページ