この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
FS20 シリーズ低圧縮力センサは互換性のためにゼロとスパンが正規化されており、温度に対するゼロおよびスパンの変化が熱的に補償されています。

FS20 圧縮力センサには TE 独自のセンサ技術が組み込まれており、微細加工されたシリコン ピエゾ抵抗ひずみゲージが高温ガラスにより高性能ステンレス鋼の台座に溶着されています。 Microfused™ 技術は、従来のロード セル設計で使用されてきた経時的な影響を受けやすい有機エポキシをなくし、スパンとゼロの卓越した長期安定性を実現します。FS20 は直接力を測定するため、鉛ダイの疲労破壊による影響を受けません (鉛ダイの疲労破壊は、圧力カプセルがシリコン ゲル充填キャビティ内に埋め込まれている競合製品でよくみられます)。非常に低いひずみで動作する TE の技術は、実質的に無限のサイクル寿命・優れた分解能・高いオーバーレンジ能力を実現します。FS20 は、ロード セルの年間使用数の多少にかかわらず、お客様の OEM 製品を活性化します。標準モデルは幅広い用途に理想的です。また、TE の Load Cell Engineering Center に所属する専任の設計チームが、お客様の OEM 用途向けのカスタム設計も承ります。より高荷重の用途については、FC22 および FC23 を参照してください。

製品の特長

  • 750 および 1,500 gf (重量グラム)
  • 高レベル出力
  • 切り替え可能
  • 業界標準のパッケージ
  • CE マークキング適合 
  • 小型
  • 低ノイズ
  • 堅牢: 高いオーバーレンジ能力
  • 優れた信頼性
  • 低偏向
  • 実質的に無限のサイクル寿命
  • 低い偏心誤差
  • 高速応答時間
  • 逆接保護
オレンジ色罫線

用途

  • ロボットのエンドエフェクタ
  • 可変力制御
  • 荷重および圧縮検出
  • 医療用ポンプ
  • 接触検知
  • 計量
  • 家電製品

その他の医療用ポンプ向けセンサ

  

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 荷重センサのタイプ  OEM 圧縮ロード セル

電気的特性

  • フル スケール レンジ (Newton) 3, 5, 7.5, 10, 15, 30, 50, 0 – 1000, 0 – 1500

  • フル スケール レンジ (lbf) 500, 0 – 337.2, 0 – 224.8

  • 供給電圧範囲 (VDC) 5

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • 精度 (% of FS) ±1

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  .5 – 4.5 V, 1 – 4 V, 4 V

その他

  • 荷重方向  圧縮

  • CTR でのゼロ シフト (%FS/°C) ±.05

  • 感度シフト (%FS/°C) ±.05

参照番号

  • TE用番号 CAT-FSE0004

関連資料

データ シート/カタログ ページ