製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
電気的特性
-
供給電圧範囲 (VDC)
3, 5, 6
-
フル スケール レンジ (Nm)
0 – 1000, 0 – 250, 50, 125, 250, 500, 1000
-
フル スケール レンジ (lbf)
0 – 200, 0 – 50, 10, 25, 50, 100, 200
使用条件
-
精度 (% of FS)
±1
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 85, 0 – 50
-
使用温度範囲 (°F)
-40 – 185, 32 – 122
動作/用途
-
出力信号のタイプ
.5 – 4.5 V, 14 ビット I2C, 20 mV/V, 4 V, 4 V, I2C (スリープ), I2C (スリープなし)
その他
-
荷重方向
圧縮
-
感度シフト (% of FS)
±.05
-
CTR でのゼロ シフト (% of FS)
±.05