この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

FX1901 は、フル スケール レンジの 10、25、50、100 および 200 lbf 圧縮力を備えた 1% ロード セル素子です。 この低コストの新技術により、「スマート」なコンシューマ製品や医薬品という全く新しいクラスで荷重センシングが可能になります。TE の独自の技術は、航空宇宙業界の厳しい用途から生み出されたもので、高温ガラスにより接合された微細加工のピエゾ抵抗ひずみゲージが変位を測定することで高性能ステンレス鋼にかかる力を得ます。Microfused™ 技術は、従来のロード セル設計で使用されてきた経時的な影響を受けやすい有機エポキシをなくし、スパンとゼロの卓越した長期安定性を実現します。非常に低いひずみで動作する TE 技術は、実質的に無限のサイクル寿命・優れた分解能・高いオーバーレンジ能力・20mV/V のレシオメトリック スパンを実現します。スタンプ フレクスチャと超小型 MEMS ひずみゲージを組み合わせることで、使い捨ての医療機器から耐久性のある家電製品や運動器具まで、大量 OEM 用途で低コストを実現できます。 

特長

  • OEM・家電製品・医療用途に対応した信頼性の高い設計 
  • 10 ~ 200 lbf のレンジ 
  • コンパクトなコイン セル パッケージ 
  • 回転防止取り付け機能
  • CE 準拠 
  • 小型
  • 低ノイズ
  • 堅牢: 高いオーバーレンジ
  • mV 出力: 公称 20mV/V
  • 高寿命で低偏向
  • 高速
FAQ

よくある質問

ロード セルは、医療用ポンプ用途で使用されていますか?

はい。TE Connectivity (TE) は、 医療用点滴ポンプ用途に荷重および気泡検知センサを製造しています。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 荷重センサのタイプ  OEM 圧縮ロード セル

電気的特性

  • フル スケール レンジ (lbf) 25, 50, 100, 200

  • 供給電圧範囲 (VDC) 5

使用条件

  • 使用温度範囲  0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]

  • 精度 (% of FS) ±1

その他

  • 荷重方向  圧縮

  • CTR でのゼロ シフト (%FS/°C) ±.05

  • 感度シフト (%FS/°C) ±.05

参照番号

  • TE用番号 CAT-FSE0005

関連資料

データ シート/カタログ ページ