製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ヘッダーのタイプ
完全にシュラウド付き
-
角形電力コネクタのタイプ
ヘッダ
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
リセプタクル
-
接続タイプ
電線対基板
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
構成の特徴
-
極数
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
-
PCB マウント向き
垂直
-
パワー極数
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
-
シグナル極数
0
-
列数
1
端子の特徴
-
端子嵌合面のめっき仕様
錫
-
端子の定格電流 (最大) (A)
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
-
ハウジング内部での端子保持
なし
-
端子のタイプ
ピン
-
PCB 端子結線面のめっき材料
錫
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ
1 µm [ 39.37 µin ]
ハウジングの特徴
-
ピッチ
2.5 mm [ .098 in ]
-
ハウジングの色
ナチュラル, 赤, 青
-
ハウジングの材料
ナイロン 66 GF
使用条件
-
使用温度範囲
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
-
グロー ワイヤ定格
スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格