この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
DEUTSCH HD10 バックシェルは、ワイヤからの張力を低減するタイ ラップ ホルダを備えたバージョンをご用意しています。
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ バックシェル製品タイプ  バックシェル

  • 防水性  いいえ

構成の特徴

  • 極数  3, 6, 7, 9, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 47

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度  180°

  • 一次製品色  グレー, 黒

  • 一次製品の材料  PA 66, PBT

寸法

  • 対応しているケーブル径レンジ (mm) 0 – 14.66, 0 – 18.03, 0 – 21.87, 0 – 10.92, 0 – 7.62, 0 – 25.4, 0 – 14.48

  • 対応しているケーブル径レンジ (in) 0 – .43, 0 – .57, 0 – .3, 0 – .71, 0 – .861, 0 – 1, 0 – .577

使用条件

  • 使用温度 (最大) (°C) 125, 134

  • 使用温度 (最大) (°F) 257, 273

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 125, -40 – 134

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 273, -67 – 257

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • IP 定格  IP6K9K

実装の特徴

  • 実装方法  Box

  • パッケージ数量  1

その他

  • サービス可能  はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-H3910-B128

関連資料

DEUTSCH、TE Connectivity および TE Connectivity (logo) は商標です。