過酷な環境での信頼性
当社の DEUTSCH HD10 コネクタは、環境密閉型の熱可塑性円筒形コネクタ シリーズです。これらの堅牢なコネクタは、トラック輸送、農業、船舶産業、採掘および建設業などの過酷な環境に耐えるように設計されています。DEUTSCH HD10 コネクタは、診断用途でも頻繁に使用されており、インライン中継またはフランジ取り付け用途向けが用意されています。
製品の特長:
DEUTSCH HD10 コネクタの仕様
- 端子サイズ 4 (100 A)、12 (25 A)、16 (13 A) に対応
- 6 ~ 20 AWG (16.00 ~ 0.50 mm2)
- 3、4、5、6、9 の極数展開
- インライン中継、フランジ取り付け、または基板取り付け
- 丸型、熱可塑性樹脂ハウジング
- 嵌合用カップリング リング
- 別売アクセサリ: バックシェル、ブーツ、ダスト キャップ、ガスケット、ランヤード、取り付けクリップ、ストレイン リリーフ
DEUTSCH HD10 コネクタ製品
6-20
6 ~ 20 AWG (16.00 ~ 0.50 mm²)

丸型、熱可塑性樹脂ハウジング
よくある質問 (FAQ)
A: DEUTSCH HD10 は環境密閉型コネクタであり、ケーブル対ケーブルおよびケーブル対基板の各用途向けに設計されています。HD10 コネクタは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下で、接続の用途で使われています。
Q: HD10 コネクタはどういった用途に適していますか?
A: トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、船舶、バイクなどに適しています。
Q: HD10 コネクタはどのような状況で使用するべきですか?
A: DEUTSCH HD10 コネクタは、エンジンやトランスミッション、エンジン ルーム、コントローラ、診断用データ リンク コネクタ、シャーシ、および運転室内のあらゆる場所において、その信頼性と性能を発揮します。HD10 コネクタの堅牢な品質は市場で実績があり、安心してお使い頂けます。HD10 シリーズ コネクタの特徴は、フランジ取り付け (オプション)、マルチピン配列、低コスト、およびさまざまな設計に柔軟に対応できることです。HD10 コネクタを使えば、複数のサイズの端子を 1 つのシェルに組み込んで設計することができます。バックシェル、ストレイン リリーフ、ダスト キャップなどのアクセサリが用意されています。