この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
DEUTSCH HD10 リセプタクル ダスト キャップは、コネクタが非嵌合状態である場合にコネクタ接合部を保護するよう設計されています。
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 防水性  はい

  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ  ダスト キャップ

構成の特徴

  • 極数  3, 5, 6, 9

ボディの特徴

  • 一次製品色  グレー, 緑, 黒

  • 一次製品の材料  PA GF

機械的アタッチメント

  • ストレイン リリーフ  なし

使用条件

  • コネクタ スタイルとの互換性  リセプタクル

  • 使用温度 (最大) (°C) 108, 125

  • 使用温度 (最大) (°F) 226, 257

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 125, -40 – 108

  • 使用温度範囲 (°F) -67 – 257, -40 – 226

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • IP 定格  IP6K9K

実装の特徴

  • 実装方法  Box

  • パッケージ数量  1

その他

  • サービス可能  はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-H3910-RC1748

関連資料

DEUTSCH、TE Connectivity および TE Connectivity (logo) は商標です。